SUS310S クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 材質2SUS310S
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(SUS310S) | 六角ナット(SUS310S) | 平座金(SUS310S) | ||||||
| 品番 | SNSJ | SHNJ | SWAJ-F | ||||||
| 特長 | 耐熱 耐薬品 |
耐熱 耐薬品 |
耐熱 耐薬品 |
||||||
| 価格(税別) | 750円~ | 180円~ | 70円~ | ||||||
| 材質 | SUS310S | SUS310S | SUS310S | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNSJ-M10 SNSJ-M3 SNSJ-M4 SNSJ-M5 SNSJ-M6 SNSJ-M8 | SHNJ-M10 SHNJ-M3 SHNJ-M4 SHNJ-M5 SHNJ-M6 SHNJ-M8 | SWAJ-10-F SWAJ-3-F SWAJ-4-F SWAJ-5-F SWAJ-6-F SWAJ-8-F |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)