軽量 クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ軽量
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | チタン座金(ガス抜き溝つき) | 六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | チタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | アルミ六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | |
| 品番 | SVST | SWAT-VF | SVSHT | SVST-SD | SVSHT-SD | SVSA | SVFT | SVPT | |
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 |
軽量 省スペース 極低頭 非磁性 耐薬品 |
小頭 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
軽量 | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
|
| 価格(税別) | 1,070円~ | 100円~ | 1,700円~ | 1,440円~ | 2,140円~ | お問い合わせ | 4,180円~ | 3,850円~ | |
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | A5056 | 純チタン | 純チタン | |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | |
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | M3 ~ M5 | M3 ~ M6 | M3 ~ M5 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |
| 品番 | SVST-M3 SVST-M4 SVST-M5 | SWAT-3-VF SWAT-4-VF SWAT-5-VF | SVSHT-M3 SVSHT-M4 SVSHT-M5 SVSHT-M6 | SVST-M3-SD SVST-M4-SD SVST-M5-SD | SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD | SVSA-M3 SVSA-M4 SVSA-M5 SVSA-M6 SVSA-M8 | SVFT-M3 SVFT-M4 | SVPT-M3 SVPT-M4 SVPT-M5 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)