クリーン環境適応ねじ /特長・機能:装飾

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • 特長・機能を選ぶ装飾
写真 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付きボルト(金コーティング) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)
品名 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付きボルト(金コーティング) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)
品番 SSHS-UCL SSHL-UCL SNSS-AUS SSHT-SD SSHH-C22 SVSHS-SD SVSHL-SD SVSHT-SD
特長 省スペース
極低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
省スペース
極低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
かじり・焼きつき防止 極低頭
省スペース
軽量
非磁性
耐薬品
小頭
耐薬品
極低頭
省スペース
極低頭
小頭
省スペース
極低頭
小頭
省スペース
非磁性
極低頭
小頭
省スペース
軽量
非磁性
耐薬品
軽量
価格(税別) 940円~ 1,620円~ お問い合わせ 1,250円~ 2,240円~ 7,100円~ 9,420円~ 2,140円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L SUSXM7 (SUS304相当) 純チタン ハステロイ相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L 純チタン
表面処理 - - 金コーティング(金純度:99.99wt%) 特殊化学研磨処理 - - - 特殊化学研磨処理
ねじの呼び M2 ~ M6 M3 ~ M5 M3 ~ M10 M3 ~ M6 M2 ~ M5 M3 ~ M6 M3 ~ M5 M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSHS-M2.5-UCL SSHS-M2-UCL SSHS-M3-UCL SSHS-M4-UCL SSHS-M5-UCL SSHS-M6-UCL SSHL-M3-UCL SSHL-M4-UCL SSHL-M5-UCL SNSS-M10-AUS SNSS-M3-AUS SNSS-M4-AUS SNSS-M5-AUS SNSS-M6-AUS SNSS-M8-AUS SSHT-M3-SD SSHT-M4-SD SSHT-M5-SD SSHT-M6-SD SSHH-M2.5-C22 SSHH-M2-C22 SSHH-M3-C22 SSHH-M4-C22 SSHH-M5-C22 SVSHS-M3-SD SVSHS-M4-SD SVSHS-M5-SD SVSHS-M6-SD SVSHL-M3-SD SVSHL-M4-SD SVSHL-M5-SD SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)