クリーン環境適応ねじ /ねじ・部品:ナット
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ・部品を選ぶナット
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ナット(SUS310S) | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | インコネル六角ナット | モリブデン六角ナット | |||
| 品番 | SHNJ | SHNT | SHNT-F | SWUT | SHNI | SHNM | |||
| 特長 | 耐熱 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
耐薬品 耐熱 |
耐熱 | |||
| 価格(税別) | 180円~ | 230円~ | 240円~ | 450円~ | 2,580円~ | 3,100円~ | |||
| 材質 | SUS310S | 純チタン | 純チタン | 純チタン | インコネル相当 | 純モリブデン | |||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SHNJ-M10 SHNJ-M3 SHNJ-M4 SHNJ-M5 SHNJ-M6 SHNJ-M8 | SHNT-M10 SHNT-M3 SHNT-M4 SHNT-M5 SHNT-M6 SHNT-M8 | SHNT-M10-F SHNT-M3-F SHNT-M4-F SHNT-M5-F SHNT-M6-F SHNT-M8-F | SWUT-M10 SWUT-M3 SWUT-M4 SWUT-M5 SWUT-M6 SWUT-M8 | SHNI-M3 SHNI-M4 SHNI-M5 SHNI-M6 SHNI-M8 | SHNM-M3 SHNM-M4 SHNM-M5 SHNM-M6 SHNM-M8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)