クリーン環境適応ねじ /特長・機能:省スペース
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ省スペース
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき) | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | |||
| 品番 | SVSHS-SD | SVSHL-SD | SVSHT-SD | SVFCS | SVFS | SVFT | |||
| 特長 | 極低頭 小頭 省スペース |
極低頭 小頭 省スペース 非磁性 |
極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
六角穴付き皿ボルト 省スペース |
皿小ねじ 省スペース |
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
|||
| 価格(税別) | 7,100円~ | 9,420円~ | 2,140円~ | 3,160円~ | 3,240円~ | 4,180円~ | |||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | 純チタン | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | 純チタン | |||
| 表面処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M5 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M2 ~ M6 | M3 ~ M4 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SVSHS-M3-SD SVSHS-M4-SD SVSHS-M5-SD SVSHS-M6-SD | SVSHL-M3-SD SVSHL-M4-SD SVSHL-M5-SD | SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD | SVFCS-M3 SVFCS-M4 SVFCS-M5 SVFCS-M6 SVFCS-M8 | SVFS-M2 SVFS-M2.6 SVFS-M3 SVFS-M4 SVFS-M5 SVFS-M6 | SVFT-M3 SVFT-M4 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)