クリーン環境適応ねじ /材質2:A5056
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 材質2A5056
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ六角穴付きボルト | カバーキャップ | アルミ六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SNSA | SCAP-AL | SVSA | ||||||
| 特長 | 軽量 | 低アウトガス 耐蝕 |
軽量 | ||||||
| 価格(税別) | 1,130円~ | 510円~ | お問い合わせ | ||||||
| 材質 | A5056 | A5056 | A5056 | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M5 ~ M16 | M3 ~ M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNSA-M3 SNSA-M4 SNSA-M5 SNSA-M6 SNSA-M8 | SCAP-10-AL SCAP-3-AL SCAP-4-AL SCAP-5-AL SCAP-6-AL SCAP-8-AL | SVSA-M3 SVSA-M4 SVSA-M5 SVSA-M6 SVSA-M8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)