クリーン環境適応ねじ /駆動部形状:なし
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶなし
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) | 六角ボルト(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | |||||
| 品番 | SPD-H | SPDC-H | SVHS | SHVAS | |||||
| 特長 | 耐熱 耐薬品 低アウトガス |
耐熱 耐薬品 低アウトガス |
六角ボルト(ガス抜き穴つき) | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
|||||
| 価格(税別) | 6,420円~ | 9,430円~ | 2,630円~ | 740円~ | |||||
| 材質 | ベスペル SP-1 | ベスペル SCP-5000 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPD-M3-H SPD-M4-H SPD-M5-H SPD-M6-H SPD-M8-H | SPDC-M3-H SPDC-M4-H SPDC-M5-H SPDC-M6-H SPDC-M8-H | SVHS-M3 SVHS-M4 SVHS-M5 SVHS-M6 SVHS-M8 | SHVAS-M3 SHVAS-M4 SHVAS-M5 SHVAS-M6 SHVAS-M8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)