クリーン環境適応ねじ /頭部形状:低頭
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ低頭
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SLHS-UCL | SVLS | |||||||
| 特長 | 省スペース 低頭 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
低頭 省スペース |
|||||||
| 価格(税別) | 520円~ | 3,080円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M6 | M3 ~ M10 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SLHS-M2.5-UCL SLHS-M2-UCL SLHS-M3-UCL SLHS-M4-UCL SLHS-M5-UCL SLHS-M6-UCL | SVLS-M10 SVLS-M3 SVLS-M4 SVLS-M5 SVLS-M6 SVLS-M8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)