クリーン環境適応ねじ /表面処理:銀メッキ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 表面処理を選ぶ銀メッキ
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | |||||||
| 品番 | SVSLG-AG | SVSS-AG | |||||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
かじり・焼きつき防止 | |||||||
| 価格(税別) | 560円~ | 540円~ | |||||||
| 材質 | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | 銀メッキ | 銀メッキ | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SVSLG-M3-AG SVSLG-M4-AG SVSLG-M5-AG SVSLG-M6-AG | SVSS-M3-AG SVSS-M4-AG SVSS-M5-AG SVSS-M6-AG SVSS-M8-AG |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)