寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSS-M3-6-AG | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.71 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M3-8-AG | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M3-10-AG | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.88 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M3-12-AG | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.96 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M3-16-AG | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M4-6-AG | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M4-8-AG | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.7 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M4-10-AG | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.8 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M4-12-AG | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M4-16-AG | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.3 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M4-20-AG | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.7 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M4-25-AG | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 3.2 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M5-6-AG | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.2 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M5-8-AG | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M5-10-AG | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.7 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M5-12-AG | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M5-16-AG | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M5-20-AG | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 4 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M5-25-AG | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 4.8 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M6-8-AG | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.3 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M6-10-AG | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.7 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M6-12-AG | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5.1 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M6-16-AG | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5.8 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M6-20-AG | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6.5 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M6-25-AG | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7.6 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M6-30-AG | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8.3 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M8-12-AG | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | 11 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M8-16-AG | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 12 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M8-20-AG | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 13 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M8-25-AG | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M8-30-AG | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 17 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSS-M8-35-AG | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 19 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SVSS-AG | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 銀メッキ |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 銀メッキ処理。ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。
-
電気抵抗率
銀:1.6μΩ・cm(金:2.3μΩ・cm)
*銀の素材の値です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス




/11381_1.jpg?upd=20251205141333&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)