M2.5 クリーン環境適応ねじ

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.5
写真 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 高強度チタン六角穴付きボルト チタン十字穴付きなべ小ねじ りん青銅六角穴付きボルト りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
品名 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 高強度チタン六角穴付きボルト チタン十字穴付きなべ小ねじ りん青銅六角穴付きボルト りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
品番 SNSS-M2.5-UCL SLHS-M2.5-UCL SSHS-M2.5-UCL SNSTG-M2.5 SNPT-M2.5 SNSP-M2.5 SNZP-M2.5 SSHH-M2.5-C22 SVSS-M2.5
特長 クリーン洗浄・クリーン梱包済み 省スペース
低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
省スペース
極低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
軽量
非磁性
耐薬品
非磁性 非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
耐薬品
極低頭
省スペース
スタンダード
価格(税別) 920円~ 580円~ 1,210円~ 1,470円~ 150円~ 1,620円~ 4,000円~ 2,300円~ 3,760円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) 64チタン 純チタン C5191(りん青銅) C5191(りん青銅) ハステロイ相当 SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - - - 特殊化学研磨処理 特殊化学研磨処理 - - - -
ねじの呼び M2.5 M2.5 M2.5 M2.5 M2.5 M2.5 M2.5 M2.5 M2.5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSS-M2.5-10-UCL SNSS-M2.5-12-UCL SNSS-M2.5-4-UCL SNSS-M2.5-5-UCL SNSS-M2.5-6-UCL SNSS-M2.5-8-UCL SLHS-M2.5-10-UCL SLHS-M2.5-12-UCL SLHS-M2.5-5-UCL SLHS-M2.5-6-UCL SLHS-M2.5-8-UCL SSHS-M2.5-10-UCL SSHS-M2.5-12-UCL SSHS-M2.5-4-UCL SSHS-M2.5-5-UCL SSHS-M2.5-6-UCL SSHS-M2.5-8-UCL SNSTG-M2.5-10 SNSTG-M2.5-4 SNSTG-M2.5-5 SNSTG-M2.5-6 SNSTG-M2.5-8 SNPT-M2.5-10 SNPT-M2.5-12 SNPT-M2.5-5 SNPT-M2.5-6 SNPT-M2.5-8 SNSP-M2.5-10 SNSP-M2.5-4 SNSP-M2.5-5 SNSP-M2.5-6 SNSP-M2.5-8 SNZP-M2.5-10 SNZP-M2.5-4 SNZP-M2.5-5 SNZP-M2.5-6 SNZP-M2.5-8 SSHH-M2.5-10-C22 SSHH-M2.5-12-C22 SSHH-M2.5-4-C22 SSHH-M2.5-5-C22 SSHH-M2.5-6-C22 SSHH-M2.5-8-C22 SVSS-M2.5-10 SVSS-M2.5-12 SVSS-M2.5-4 SVSS-M2.5-5 SVSS-M2.5-6 SVSS-M2.5-8
写真 座金(ガス抜き溝つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)
品名 座金(ガス抜き溝つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)
品番 SWAS-2.5-VF SVSS-M2.5-SD
特長 スタンダード スタンダード
小頭
価格(税別) 880円~ 4,650円~
材質 SUS304 SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - -
ねじの呼び M2.5 M2.5
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SWAS-2.5-VF SVSS-M2.5-4-SD SVSS-M2.5-5-SD SVSS-M2.5-6-SD SVSS-M2.5-8-SD

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)