45 クリーン環境適応ねじ

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)45
写真 チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
品名 チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
品番 SNST-M6-45 SNSTG-M6-45 SNSTG-M8-45 SNSTG-M10-45 SVSS-M6-45 SVSS-M8-45 SVSS-M10-45 SVSS-M12-45 SVSS-M6-45-PC
特長 軽量
非磁性
耐薬品
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 低アウトガス
価格(税別) 1,430円~ 2,620円~ 3,610円~ 6,190円~ 6,240円~ 7,400円~ 3,760円~ 4,020円~ 7,940円~
材質 純チタン 64チタン 64チタン 64チタン SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M6 M6 M8 M10 M6 M8 M10 M12 M6
ねじ長さ 45 45 45 45 45 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
品名 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
品番 SVSS-M8-45-PC SVSS-M10-45-PC SVSS-M12-45-PC SVSI1S-M6-45 SVSI1S-M6-45-PC SVSQS-M6-45 SVSQS-M8-45 SVSQS-M10-45 SVSQS-M12-45
特長 低アウトガス 低アウトガス 低アウトガス 座金組込み
I=1
座金組込み
I=1
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
価格(税別) 10,700円~ 6,330円~ 7,790円~ 6,510円~ 7,170円~ 6,300円~ 7,670円~ 4,250円~ 4,500円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M8 M10 M12 M6 M6 M6 M8 M10 M12
ねじ長さ 45 45 45 45 45 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき)
品名 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき)
品番 SVSL-M12-45 SHVAS-M4-45 SHVAS-M5-45 SHVAS-M6-45 SHVAS-M8-45
特長 耐蝕 ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
価格(税別) 5,590円~ 830円~ 870円~ 1,080円~ 1,290円~
材質 SUS316L SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
ねじの呼び M12 M4 M5 M6 M8
ねじ長さ 45 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)