M10 クリーン環境適応ねじ

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
写真 六角穴付きボルト(金コーティング) 六角穴付きボルト(SUS310S) 六角ナット(SUS310S) 平座金(SUS310S) 高強度チタン六角穴付きボルト チタン六角ナット チタン六角ナット チタンゆるみ止めナット チタン座金
品名 六角穴付きボルト(金コーティング) 六角穴付きボルト(SUS310S) 六角ナット(SUS310S) 平座金(SUS310S) 高強度チタン六角穴付きボルト チタン六角ナット チタン六角ナット チタンゆるみ止めナット チタン座金
品番 SNSS-M10-AUS SNSJ-M10 SHNJ-M10 SWAJ-10-F SNSTG-M10 SHNT-M10 SHNT-M10-F SWUT-M10 SWAT-10-F
特長 かじり・焼きつき防止 耐熱
耐薬品
耐熱
耐薬品
耐熱
耐薬品
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
軽量
非磁性
耐薬品
軽量
非磁性
耐薬品
フランジつき
軽量
非磁性
ゆるみ止め
軽量
非磁性
耐薬品
価格(税別) お問い合わせ 1,800円~ 270円~ 130円~ 3,460円~ 630円~ 1,070円~ 1,820円~ 330円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUS310S SUS310S SUS310S 64チタン 純チタン 純チタン 純チタン 純チタン
表面処理 金コーティング(金純度:99.99wt%) - - - 特殊化学研磨処理 特殊化学研磨処理 特殊化学研磨処理 特殊化学研磨処理 -
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSS-M10-20-AUS SNSS-M10-25-AUS SNSS-M10-30-AUS SNSS-M10-35-AUS SNSS-M10-40-AUS SNSJ-M10-20 SNSJ-M10-25 SNSJ-M10-30 SNSJ-M10-35 SNSJ-M10-40 SHNJ-M10 SWAJ-10-F SNSTG-M10-16 SNSTG-M10-20 SNSTG-M10-25 SNSTG-M10-30 SNSTG-M10-35 SNSTG-M10-40 SNSTG-M10-45 SNSTG-M10-50 SHNT-M10 SHNT-M10-F SWUT-M10 SWAT-10-F
写真 チタン座金 カバーキャップ カバーキャップ カバーキャップ(PTFE) カバーキャップ用ボルト 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金(ガス抜き溝つき) 座金(ガス抜き溝つき)
品名 チタン座金 カバーキャップ カバーキャップ カバーキャップ(PTFE) カバーキャップ用ボルト 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金(ガス抜き溝つき) 座金(ガス抜き溝つき)
品番 SWAT-10-S SCAP-6-AL SCAP-6-CE SCAP-6-PT SNCPS-M10 SVSS-M10 SVSS-M10-PC SWAS-10-VF SWAS-10-VF-PC
特長 軽量
非磁性
耐薬品
低アウトガス
耐蝕
耐熱
耐薬品
電気絶縁性
耐薬品 カバーキャップ用 スタンダード 低アウトガス スタンダード 低アウトガス
価格(税別) 210円~ 560円~ 4,920円~ 1,640円~ 500円~ 2,510円~ 4,090円~ 400円~ 890円~
材質 純チタン A5056 Al2O3 (アルミナ99.5%) PTFE(四ふっ化エチレン) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304 SUS304
表面処理 - - - - - - 特殊化学研磨処理 - 特殊化学研磨処理
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SWAT-10-S SCAP-6-AL SCAP-6-CE SCAP-6-PT SNCPS-M10-20 SNCPS-M10-25 SNCPS-M10-30 SNCPS-M10-35 SNCPS-M10-40 SVSS-M10-16 SVSS-M10-20 SVSS-M10-25 SVSS-M10-30 SVSS-M10-35 SVSS-M10-40 SVSS-M10-45 SVSS-M10-50 SVSS-M10-60 SVSS-M10-16-PC SVSS-M10-20-PC SVSS-M10-25-PC SVSS-M10-30-PC SVSS-M10-35-PC SVSS-M10-40-PC SVSS-M10-45-PC SVSS-M10-50-PC SVSS-M10-60-PC SWAS-10-VF SWAS-10-VF-PC
写真 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)
品名 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)
品番 SVSQS-M10 SVLS-M10 SVSS-M10-SD SVSL-M10 SCSS-M10-16-VR SCSS-M10-20-VR SCSS-M10-25-VR SCSS-M10-35-VR SCSS-M10-16-VF
特長 座金組込み
I=3
低頭
省スペース
スタンダード
小頭
耐蝕 固定用
完全ボール
固定用
完全ボール
固定用
完全ボール
固定用
完全ボール
固定用
平面ボール
価格(税別) 3,030円~ 3,080円~ 4,480円~ 3,420円~ 1,000円~ 1,040円~ 1,110円~ 1,280円~ 1,150円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SVSQS-M10-16 SVSQS-M10-20 SVSQS-M10-25 SVSQS-M10-30 SVSQS-M10-35 SVSQS-M10-40 SVSQS-M10-45 SVSQS-M10-50 SVLS-M10-16 SVLS-M10-20 SVLS-M10-25 SVLS-M10-30 SVSS-M10-16-SD SVSS-M10-20-SD SVSS-M10-25-SD SVSS-M10-30-SD SVSS-M10-35-SD SVSS-M10-40-SD SVSL-M10-16 SVSL-M10-20 SVSL-M10-25 SVSL-M10-30 SVSL-M10-35 SVSL-M10-40 SCSS-M10-16-VR SCSS-M10-20-VR SCSS-M10-25-VR SCSS-M10-35-VR SCSS-M10-16-VF
写真 クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)
品名 クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)
品番 SCSS-M10-20-VF SCSS-M10-25-VF SCSS-M10-35-VF
特長 固定用
平面ボール
固定用
平面ボール
固定用
平面ボール
価格(税別) 1,180円~ 1,270円~ 1,420円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - - -
ねじの呼び M10 M10 M10
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SCSS-M10-20-VF SCSS-M10-25-VF SCSS-M10-35-VF

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)