• 特殊ねじ
  • 軽量

SPA-M10-50-H

樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

Plastic Hex Head Screws - RENY

  • 高強度
  • 軽量
  • 高比強度

SPA-M10-50-Hの形状図

SPA-H樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPA-M10-50-H M10 1.5 50 17 8 25 7646 11.39 5 8.3 1,530 1,683 CAD カート カート 在庫品
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
SPA-M10-50-Hの材質・仕上げ

SPA-H
本体 RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

SPA-M10-50-Hの特長

  • RENYTM製の六角ボルト。
  • RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

軽量を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

SPA-M10-Hにはこのような商品があります

SPA-Hにはこのような商品があります