軽量 /特長・機能:ゆるみ止め
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 特長・機能を選ぶゆるみ止め
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | システムシックスボルト(ナイロン溶着つき) | チタンゆるみ止めナット | |||||||
| 品番 | SRS6A-ALK | SWUT | |||||||
| 特長 | システムシックス形状 | 軽量 非磁性 ゆるみ止め |
|||||||
| 価格(税別) | 1,500円~ | 450円~ | |||||||
| 材質 | A5056 | 純チタン | |||||||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | M3 ~ M10 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SRS6A-M3-ALK SRS6A-M4-ALK SRS6A-M5-ALK | SWUT-M10 SWUT-M3 SWUT-M4 SWUT-M5 SWUT-M6 SWUT-M8 |