M1.6 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | ||||
| 品番 | SNZT-M1.6 | SPA-M1.6-MC | SPA-M1.6-MC1 | SPA-M1.6-MC3 | SPA-M1.6-MF | ||||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
||||
| 価格(税別) | 2,250円~ | 270円~ | 560円~ | 560円~ | 270円~ | ||||
| 材質 | 純チタン | RENY | RENY | RENY | RENY | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNZT-M1.6-3 SNZT-M1.6-4 SNZT-M1.6-5 SNZT-M1.6-6 | SPA-M1.6-2.5-MC SPA-M1.6-3.5-MC SPA-M1.6-3-MC SPA-M1.6-4-MC SPA-M1.6-6-MC | SPA-M1.6-2.5-MC1 SPA-M1.6-2-MC1 SPA-M1.6-3.5-MC1 SPA-M1.6-3-MC1 SPA-M1.6-4-MC1 SPA-M1.6-6-MC1 | SPA-M1.6-2.5-MC3 SPA-M1.6-2-MC3 SPA-M1.6-3.5-MC3 SPA-M1.6-3-MC3 SPA-M1.6-4-MC3 SPA-M1.6-6-MC3 | SPA-M1.6-2.5-MF SPA-M1.6-4-MF |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質