45 軽量

アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。


選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)45
写真 チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品名 チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品番 SNST-M6-45 SNSTG-M6-45 SNSTG-M8-45 SNSTG-M10-45 SPC-M12-45-H-WH SPA-M10-45-H SPA-M12-45-H
特長 軽量
非磁性
耐薬品
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
電気絶縁性
軽量
耐衝撃性
耐候性
高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
価格(税別) 1,430円~ 2,620円~ 3,610円~ 6,190円~ 1,190円~ 1,500円~ 400円~
材質 純チタン 64チタン 64チタン 64チタン PC RENY RENY
ねじの呼び M6 M6 M8 M10 M12 M10 M12
ねじ長さ 45 45 45 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
軽量を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)