軽量 /材質2:A5056
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 材質2A5056
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ六角穴付きボルト | アルミ六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | システムシックスボルト | システムシックスボルト(ナイロン溶着つき) | |||||
| 品番 | SNSA | SVSA | SRS6A | SRS6A-ALK | |||||
| 特長 | 軽量 | 軽量 | システムシックス形状 | システムシックス形状 | |||||
| 価格(税別) | 1,130円~ | お問い合わせ | 950円~ | 1,500円~ | |||||
| 材質 | A5056 | A5056 | A5056 | A5056 | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M5 | M3 ~ M5 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSA-M3 SNSA-M4 SNSA-M5 SNSA-M6 SNSA-M8 | SVSA-M3 SVSA-M4 SVSA-M5 SVSA-M6 SVSA-M8 | SRS6A-M3 SRS6A-M4 SRS6A-M5 | SRS6A-M3-ALK SRS6A-M4-ALK SRS6A-M5-ALK |