軽量 /駆動部形状:六角穴
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶ六角穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | チタン六角レンチ | 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(PC / 六角穴付き止めねじ - すりわり付き) | 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) | |||
| 品番 | SVSHT-SD | SKHTG | SPC-C | SPC-TS | SPA-C | SPA-LC | |||
| 特長 | 極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
非磁性工具 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 省スペース |
|||
| 価格(税別) | 2,140円~ | 4,560円~ | 440円~ | 1,150円~ | 520円~ | 780円~ | |||
| 材質 | 純チタン | 64チタン | PC | PC | RENY | RENY | |||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | バレル研磨 | - | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | - | M3 ~ M8 | M3 ~ M4 | M3 ~ M12 | M3 ~ M6 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD | SKHTG-1.5 SKHTG-2 SKHTG-2.5 SKHTG-3 SKHTG-4 SKHTG-5 SKHTG-6 | SPC-M3-C SPC-M4-C SPC-M5-C SPC-M6-C SPC-M8-C | SPC-M3-TS SPC-M4-TS | SPA-M10-C SPA-M12-C SPA-M3-C SPA-M4-C SPA-M5-C SPA-M6-C SPA-M8-C | SPA-M3-LC SPA-M4-LC SPA-M5-LC SPA-M6-LC |