軽量 /材質2:64チタン
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 材質264チタン
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | チタン六角レンチ | ||||||
| 品番 | SNSTG | SSC-SNSTG | SKHTG | ||||||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
非磁性工具 | ||||||
| 価格(税別) | 760円~ | 1,680円~ | 4,560円~ | ||||||
| 材質 | 64チタン | 64チタン | 64チタン | ||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | バレル研磨 | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M10 | M3 ~ M8 | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNSTG-M10 SNSTG-M2 SNSTG-M2.5 SNSTG-M3 SNSTG-M4 SNSTG-M5 SNSTG-M6 SNSTG-M8 | SSC-SNSTG-M3 SSC-SNSTG-M4 SSC-SNSTG-M5 SSC-SNSTG-M6 SSC-SNSTG-M8 | SKHTG-1.5 SKHTG-2 SKHTG-2.5 SKHTG-3 SKHTG-4 SKHTG-5 SKHTG-6 |