軽量 /頭部形状:キャップ
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 頭部形状を選ぶキャップ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) | |||||
| 品番 | SSC-SNSTG | SVST | SPC-C | SPA-C | |||||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||||
| 価格(税別) | 1,680円~ | 1,070円~ | 440円~ | 520円~ | |||||
| 材質 | 64チタン | 純チタン | PC | RENY | |||||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M5 | M3 ~ M8 | M3 ~ M12 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SSC-SNSTG-M3 SSC-SNSTG-M4 SSC-SNSTG-M5 SSC-SNSTG-M6 SSC-SNSTG-M8 | SVST-M3 SVST-M4 SVST-M5 | SPC-M3-C SPC-M4-C SPC-M5-C SPC-M6-C SPC-M8-C | SPA-M10-C SPA-M12-C SPA-M3-C SPA-M4-C SPA-M5-C SPA-M6-C SPA-M8-C |