M2.5 軽量

アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。


選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.5
写真 高強度チタン六角穴付きボルト チタン十字穴付きなべ小ねじ チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
品名 高強度チタン六角穴付きボルト チタン十字穴付きなべ小ねじ チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
品番 SNSTG-M2.5 SNPT-M2.5 SNZT-M2.5
特長 高強度
軽量
非磁性
耐蝕
軽量
非磁性
耐薬品
軽量
非磁性
耐薬品
価格(税別) 1,470円~ 150円~ 1,840円~
材質 64チタン 純チタン 純チタン
表面処理 特殊化学研磨処理 特殊化学研磨処理 -
ねじの呼び M2.5 M2.5 M2.5
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSTG-M2.5-10 SNSTG-M2.5-4 SNSTG-M2.5-5 SNSTG-M2.5-6 SNSTG-M2.5-8 SNPT-M2.5-10 SNPT-M2.5-12 SNPT-M2.5-5 SNPT-M2.5-6 SNPT-M2.5-8 SNZT-M2.5-4 SNZT-M2.5-5 SNZT-M2.5-6 SNZT-M2.5-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
軽量を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)