No.4-40UNC 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじの呼び(インチねじ)を選ぶNo.4-40UNC
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SPA-#4-40-P | ||||||||
| 特長 | インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
||||||||
| 価格(税別) | 360円~ | ||||||||
| 材質 | RENY | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SPA-#4-40-1/2-P SPA-#4-40-1/4-P SPA-#4-40-1-P SPA-#4-40-3/4-P SPA-#4-40-3/8-P SPA-#4-40-5/16-P SPA-#4-40-5/8-P SPA-#4-40-7/8-P |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)