M1.7 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.7
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | |||||||
| 品番 | SPC-M1.7-P | SPA-M1.7-P | |||||||
| 特長 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||||||
| 価格(税別) | 500円~ | 950円~ | |||||||
| 材質 | PC | RENY | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M1.7 | M1.7 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPC-M1.7-3-P SPC-M1.7-4-P | SPA-M1.7-4-P |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質