軽量 /ねじ長さ(mm):100
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)100
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | ||||
| 品番 | SPA-M6-100-H | SPA-M8-100-H | SPA-M10-100-H | SPA-M12-100-H | SPA-M16-100-H | ||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
||||
| 価格(税別) | 4,800円~ | 3,900円~ | 2,000円~ | 550円~ | 900円~ | ||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | ||||
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
| ねじ長さ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |