M8 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM8
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ六角穴付きボルト | アルミ六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 高強度チタン六角穴付きボルト | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ |
| 品番 | SNSA-M8 | SVSA-M8 | SNSTG-M8 | SHNT-M8 | SHNT-M8-F | SWUT-M8 | SWAT-8-F | SWAT-8-S | SSC-SNSTG-M8 |
| 特長 | 軽量 | 軽量 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
| 価格(税別) | 1,170円~ | お問い合わせ | 2,070円~ | 360円~ | 590円~ | 1,150円~ | 170円~ | 150円~ | 3,000円~ |
| 材質 | A5056 | A5056 | 64チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン |
| 表面処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - |
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SNSA-M8-16 SNSA-M8-20 SNSA-M8-25 SNSA-M8-30 SNSA-M8-35 | SVSA-M8-16 SVSA-M8-20 SVSA-M8-25 SVSA-M8-30 SVSA-M8-35 | SNSTG-M8-16 SNSTG-M8-20 SNSTG-M8-25 SNSTG-M8-30 SNSTG-M8-35 SNSTG-M8-40 SNSTG-M8-45 SNSTG-M8-50 | SHNT-M8 | SHNT-M8-F | SWUT-M8 | SWAT-8-F | SWAT-8-S | SSC-SNSTG-M8-16 SSC-SNSTG-M8-20 SSC-SNSTG-M8-25 SSC-SNSTG-M8-30 SSC-SNSTG-M8-35 SSC-SNSTG-M8-40 |