1 軽量

アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。


選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(inch)1
写真 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
品名 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
品番 SPA-#4-40-1-P SPA-#6-32-1-P SPA-#8-32-1-P SPA-#10-32-1-P SPA-1/4-20-1-P
特長 インチねじ
高強度
高比強度
軽量
インチねじ
高強度
高比強度
軽量
インチねじ
高強度
高比強度
軽量
インチねじ
高強度
高比強度
軽量
インチねじ
高強度
高比強度
軽量
価格(税別) 470円~ 1,120円~ 2,000円~ 2,220円~ 2,440円~
材質 RENY RENY RENY RENY RENY
ねじの呼び No.4-40UNC No.6-32UNC No.8-32UNC No.10-32UNF 1/4-20UNC
ねじ長さ 1" 1" 1" 1" 1"
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
軽量を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)