3 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) |
| 品番 | SNZT-M1.6-3 | SNZT-M2-3 | SPC-M1.7-3-P | SPC-M2-3-P | SPC-M2.6-3-P | SPA-M2-3-P | SPA-M1.2-3-MC | SPA-M1.4-3-MC | SPA-M1.6-3-MC |
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
| 価格(税別) | 2,250円~ | 1,550円~ | 500円~ | 400円~ | 450円~ | 600円~ | 270円~ | 270円~ | 270円~ |
| 材質 | 純チタン | 純チタン | PC | PC | PC | RENY | RENY | RENY | RENY |
| ねじの呼び | M1.6 | M2 | M1.7 | M2 | M2.6 | M2 | M1.2 | M1.4 | M1.6 |
| ねじ長さ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | |||
| 品番 | SPA-M1.2-3-MC1 | SPA-M1.4-3-MC1 | SPA-M1.6-3-MC1 | SPA-M1.2-3-MC3 | SPA-M1.4-3-MC3 | SPA-M1.6-3-MC3 | |||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
|||
| 価格(税別) | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | |||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | |||
| ねじの呼び | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | |||
| ねじ長さ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質