軽量 /ねじ長さ(inch):1/2
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)1/2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | ||||
| 品番 | SPA-#4-40-1/2-P | SPA-#6-32-1/2-P | SPA-#8-32-1/2-P | SPA-#10-32-1/2-P | SPA-1/4-20-1/2-P | ||||
| 特長 | インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
||||
| 価格(税別) | 430円~ | 940円~ | 1,440円~ | 1,440円~ | 1,860円~ | ||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | ||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | No.6-32UNC | No.8-32UNC | No.10-32UNF | 1/4-20UNC | ||||
| ねじ長さ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)