低頭ボルト・小頭ボルト /特長・機能:省スペース
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ省スペース
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 薄形六角ナット | SLP用レンチ | 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ | 十字穴付き超極低頭ボルト用ビット | 狭所作業対応プレートドライバ | 狭所作業対応プレートドライバ | 狭所作業対応プレートドライバ | ||
| 品番 | SHNS-LP | SKP | SKX-N | SKQB | SKND | SKND-PH | SKND-SLOT | ||
| 特長 | 省スペース ISO 4035に準拠 |
SLP専用レンチ | 狭所作業対応工具 ヘクサロビュラねじ用 |
SEQ 専用ドライバ | 狭所作業対応工具 六角穴用 |
狭所作業対応工具 十字穴用 |
狭所作業対応工具 すりわり用 |
||
| 価格(税別) | 550円~ | 630円~ | 780円~ | 1,720円~ | 1,000円~ | 960円~ | 960円~ | ||
| 材質 | ステンレス | - | - | - | - | - | - | ||
| 表面処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | - | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | ||
| ねじの呼び | M1.6 ~ M16 | - | - | - | - | - | - | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SHNS-M1.6 SHNS-M10 SHNS-M12 SHNS-M14 SHNS-M16 SHNS-M2 SHNS-M2.5 SHNS-M3 SHNS-M3.5 SHNS-M4 SHNS-M5 SHNS-M6 SHNS-M8 | SKP-3 SKP-4 SKP-5 SKP-6 | SKX-10N SKX-15N SKX-20N SKX-25N SKX-4N SKX-5N SKX-6N SKX-8N | SKQB-1 SKQB-2 | SKND-2.5 SKND-3 SKND-4 SKND-5 | SKND-PH0 SKND-PH1 SKND-PH2 | SKND-SLOT6 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。



















































/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)










/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)




























/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)