生産性向上・座金組込みねじ /ねじ・部品:ボルト/小ねじ
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- ねじ・部品を選ぶボルト/小ねじ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角ボルト | フランジ付き六角ボルト | フランジ付きボタンボルト | フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) | フランジ付きボタンボルト | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴付き / 特殊化学研磨処理) | フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) | 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用) |
| 品番 | SFH-TZB | SFHS | SFB | SFB-EL | SFBS | SVFSS | SVFSS-PC | SFBS-UC | SNMS-UC |
| 特長 | フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き | フランジ付き 低アウトガス |
フランジ付き 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
トラス小ねじ 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
| 価格(税別) | 800円~ | 1,380円~ | 540円~ | 660円~ | 760円~ | 5,600円~ | 6,200円~ | 2,550円~ | 2,200円~ |
| 材質 | スティール | SUS304 | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | - |
| ねじの呼び | M8 ~ M12 | M6 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M4 ~ M8 | M4 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SFH-M10-TZB SFH-M12-TZB SFH-M8-TZB | SFHS-M6 SFHS-M8 | SFB-M3 SFB-M4 SFB-M5 SFB-M6 SFB-M8 | SFB-M3-EL SFB-M4-EL SFB-M5-EL SFB-M6-EL SFB-M8-EL | SFBS-M3 SFBS-M4 SFBS-M5 SFBS-M6 | SVFSS-M4 SVFSS-M5 SVFSS-M6 SVFSS-M8 | SVFSS-M4-PC SVFSS-M5-PC SVFSS-M6-PC SVFSS-M8-PC | SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC | SNMS-M3-UC SNMS-M4-UC SNMS-M5-UC SNMS-M6-UC |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | ||||||
| 品番 | SFHL-LH-SC-HP-HD-H | SFHL-LH-SC-HD-E | SFHL-LH-SC-HP-HD-E | ||||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 H-NBR |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
||||||
| 価格(税別) | 4,230円~ | 3,030円~ | 4,230円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SFHL-M10-LH-SC-HP-HD-H SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-H SFHL-M6-LH-SC-HP-HD-H SFHL-M8-LH-SC-HP-HD-H | SFHL-M10-LH-SC-HD-E SFHL-M5-LH-SC-HD-E SFHL-M6-LH-SC-HD-E SFHL-M8-LH-SC-HD-E | SFHL-M10-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M6-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M8-LH-SC-HP-HD-E |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)