• 特殊ねじ
  • 特殊表面処理ねじ

フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

Flanged Socket Head Cap Screws - PTFE Coating

SFSS-TF

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品
  • 簡単作業

形状図

SFSS-TFフランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFSS-M4-6-TF M4 0.7 6 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 620 682 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-8-TF M4 0.7 8 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.7 620 682 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-10-TF M4 0.7 10 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.8 620 682 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-12-TF M4 0.7 12 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 2 620 682 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-16-TF M4 0.7 16 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 2.2 640 704 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-20-TF M4 0.7 20 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 2.6 640 704 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-8-TF M5 0.8 8 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 2.9 640 704 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-10-TF M5 0.8 10 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 3.2 640 704 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-12-TF M5 0.8 12 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 3.4 640 704 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-16-TF M5 0.8 16 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 3.9 640 704 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-20-TF M5 0.8 20 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 4.4 640 704 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-25-TF M5 0.8 25 11 8.5 5 16 4 2.5 1 5.2 650 715 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-10-TF M6 1 10 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 4.9 830 913 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-12-TF M6 1 12 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 5.3 830 913 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-16-TF M6 1 16 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 6 830 913 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-20-TF M6 1 20 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 6.6 830 913 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-25-TF M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 7.5 830 913 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-12-TF M8 1.25 12 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 11 860 946 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-16-TF M8 1.25 16 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 13 860 946 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-20-TF M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 14 860 946 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-25-TF M8 1.25 25 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 15 860 946 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-30-TF M8 1.25 30 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 17 880 968 CAD カート 在庫品
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
SFSS-TF
本体 SUSXM7(SUS304相当)
PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
  • 耐薬品性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

締めつけ特性(参考)

SFSS-TFフランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

六角穴付きボルト(SUSXM7製・PTFEコーティング)SNSS-M5-25-TFでの参考データになります。⇒特殊表面処理ねじの特性


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊表面処理ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

頭部形状を選ぶ

特殊表面処理ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります