特殊表面処理ねじ /ねじの呼び(メートルねじ):M12
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM12
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) | 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) | |||||||
| 品番 | SWA-12-40-AWEL | SWA-12-50-AWEL | |||||||
| 特長 | 豊富なバリエーション | 豊富なバリエーション | |||||||
| 価格(税別) | 4,960円~ | 5,700円~ | |||||||
| 材質 | スティール | スティール | |||||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | |||||||
| ねじの呼び | M12 | M12 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SWA-12-40-3-AWEL SWA-12-40-5-AWEL | SWA-12-50-3-AWEL SWA-12-50-5-AWEL |