特殊表面処理ねじ /表面処理:異種金属接触腐蝕防止処理
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 表面処理を選ぶ異種金属接触腐蝕防止処理
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) | 六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理) | 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) | ||||||
| 品番 | SNH-GJ | SHN-GJ | SWA-F-GJ | ||||||
| 特長 | 異種金属接触腐蝕防止 | 異種金属接触腐蝕防止 | 異種金属接触腐蝕防止 | ||||||
| 価格(税別) | 3,830円~ | 3,830円~ | 3,830円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | ||||||
| 表面処理 | 異種金属接触腐蝕防止処理 | 異種金属接触腐蝕防止処理 | 異種金属接触腐蝕防止処理 | ||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M16 | M5 ~ M16 | M5 ~ M16 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNH-M10-GJ SNH-M12-GJ SNH-M16-GJ SNH-M5-GJ SNH-M6-GJ SNH-M8-GJ | SHN-M10-GJ SHN-M12-GJ SHN-M16-GJ SHN-M5-GJ SHN-M6-GJ SHN-M8-GJ | SWA-10.5-21-2-F-GJ SWA-13-24-2.5-F-GJ SWA-17-30-3-F-GJ SWA-5.3-10-1-F-GJ SWA-6.5-13-1-F-GJ SWA-8.5-18-1.6-F-GJ |