単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | s*1 | L2 | 十字穴の番号 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZS-M2.5-5-ALK | M2.5 | 0.45 | 5 | 3.8 | 0.8 | 0.9 | 2 | 0 | 0.24 | 50 | 0.2 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: L<4の場合はs寸法は0になります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNZS-M2.5-5-ALKの材質・仕上げ
SNZS-ALK | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止SNZS-M2.5-5-ALKの特長
- M1-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。