単位 : mm
| 品番 | M | B | C(約) | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWUS-M8 | M8 | 13 | 15 | 8 | 20 | 4.6 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SWUS-M8の材質・仕上げ
| SWUS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| フリクションリング | ガラス繊維強化ポリアミド |
用途
ゆるみ止めSWUS-M8の特長
- 高性能ゆるみ止め機構つきナット。振動によるねじのゆるみを防止します。
- 復元弾力性・耐熱性に富む四角穴形状のフリクションリングが、おねじのねじ山を四方から締めつけるように働き、ゆるみ止めの効果を発揮。おねじを傷つけることはありません。
-
フリクションリングにはガラス繊維強化ポリアミドを使用。耐熱性があり、110℃までの条件下においてもゆるみ止め効果を発揮します。
また、ガソリン・アルコール・石油などに影響されません。 - くり返し使用しても、フリクションリングの効果減衰はわずかです。