• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

SLH-TZB-ALK/六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Low Profile Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め

形状図

SLH-TZB-ALK六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t L2 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M2-5-TZB-ALK M2 0.4 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.13 3,300 3,630 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2-6-TZB-ALK M2 0.4 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.15 3,300 3,630 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2-8-TZB-ALK M2 0.4 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.19 3,450 3,795 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2-10-TZB-ALK M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.23 3,550 3,905 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2-12-TZB-ALK M2 0.4 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.29 3,700 4,070 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-5-TZB-ALK M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.26 2,700 2,970 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-6-TZB-ALK M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.29 2,750 3,025 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-8-TZB-ALK M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.35 2,800 3,080 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-10-TZB-ALK M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.41 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-12-TZB-ALK M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.47 3,100 3,410 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M3-6-TZB-ALK M3 0.5 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.53 2,300 2,530 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M3-8-TZB-ALK M3 0.5 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.62 2,200 2,420 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M3-10-TZB-ALK M3 0.5 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.7 2,250 2,475 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M3-12-TZB-ALK M3 0.5 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.78 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M4-8-TZB-ALK M4 0.7 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.3 2,250 2,475 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M4-10-TZB-ALK M4 0.7 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.4 2,250 2,475 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M4-12-TZB-ALK M4 0.7 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.6 2,300 2,530 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M4-16-TZB-ALK M4 0.7 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.9 2,550 2,805 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M4-20-TZB-ALK M4 0.7 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.3 2,900 3,190 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M4-25-TZB-ALK M4 0.7 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.8 4,150 4,565 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M4-30-TZB-ALK M4 0.7 30 7 2.8 2.5 2.3 14 3.4 50 3.3 3,950 4,345 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M5-8-TZB-ALK M5 0.8 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 1.8 3,250 3,575 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M5-10-TZB-ALK M5 0.8 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M5-12-TZB-ALK M5 0.8 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.3 2,450 2,695 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M5-16-TZB-ALK M5 0.8 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.8 2,550 2,805 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M5-20-TZB-ALK M5 0.8 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 3.3 2,700 2,970 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M5-25-TZB-ALK M5 0.8 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 4.1 3,250 3,575 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M5-30-TZB-ALK M5 0.8 30 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 4.9 4,150 4,565 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M5-35-TZB-ALK M5 0.8 35 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 5.7 4,500 4,950 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M6-10-TZB-ALK M6 1 10 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.5 1,060 1,166 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M6-12-TZB-ALK M6 1 12 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.8 1,060 1,166 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M6-16-TZB-ALK M6 1 16 10 4 4 3 全ねじ 10 20 4.5 1,080 1,188 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M6-20-TZB-ALK M6 1 20 10 4 4 3 全ねじ 10 20 5.3 1,080 1,188 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M6-25-TZB-ALK M6 1 25 10 4 4 3 全ねじ 10 20 6.4 1,200 1,320 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M6-30-TZB-ALK M6 1 30 10 4 4 3 18 10 20 7.1 1,660 1,826 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M6-35-TZB-ALK M6 1 35 10 4 4 3 18 10 20 8.7 1,800 1,980 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M8-12-TZB-ALK M8 1.25 12 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.8 2,120 2,332 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M8-16-TZB-ALK M8 1.25 16 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 9 1,780 1,958 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M8-20-TZB-ALK M8 1.25 20 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 10 1,780 1,958 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M8-25-TZB-ALK M8 1.25 25 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 12 1,840 2,024 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M8-30-TZB-ALK M8 1.25 30 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 14 1,900 2,090 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M8-35-TZB-ALK M8 1.25 35 13 5 5 3.8 22 27 20 16 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M10-16-TZB-ALK M10 1.5 16 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 15 1,320 1,452 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M10-20-TZB-ALK M10 1.5 20 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 17 1,340 1,474 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M10-25-TZB-ALK M10 1.5 25 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 19 1,390 1,529 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M10-30-TZB-ALK M10 1.5 30 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 22 1,590 1,749 CAD カート カート 非在庫品
SLH-M10-35-TZB-ALK M10 1.5 35 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 24 1,900 2,090 CAD カート カート 非在庫品
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
材質・仕上げ

SLH-TZB-ALK
本体 SWCH45K
三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきの六角穴付き低頭ボルト。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります