• 取っ手

P9-096-40-M4X-11

アルミリトラクタブル取っ手

Aluminum Retractable Pull with Recessed Tray

P9-096-40-M4X-11の形状図

P9-M4Xアルミリトラクタブル取っ手寸法図

最大パネル厚さ :8.4
取りつけ穴 :φ4.5±0.1
取りつけ穴ピッチ:L1±0.12
取りつけナット最大締めつけトルク:11.5N・m

単位 : mm

品番 Lm H W T A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
P9-096-40-M4X-11 14.6 40 42 7 6.4 12 108 96 22 400 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
品番 Lm H W T A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
P9-096-40-M4X-11 14.6 40 42 7 6.4 12 108 96 22 400 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
品番 Lm H W T A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
P9-096-40-M4X-11 14.6 40 42 7 6.4 12 108 96 22 400 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
品番 Lm H W T A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
P9-096-40-M4X-11 14.6 40 42 7 6.4 12 108 96 22 400 1,910 2,101 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

P9-096-40-M4X-11の特長

  • 折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
  • 不用意に取っ手が起き上がったり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
  • タイプは2種類。
    P9-***-**-M4X----おねじ
    P9-***-**-M4N----めねじ
  • 品番の末尾記号により、色が選択できます。
末尾記号
11 シルバー
15
  • おねじタイプは全商品に取りつけ用ナット・座金が付属しています。
  • めねじタイプに取りつけ用ねじは付属していません。オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

P9-096-40-M4X-11の材質・仕上げ

P9-40-M4X
おねじ
取っ手部 アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
ベース アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
ロールピン ステンレス鋼
ブッシング ナイロン66
ナット ステンレス鋼
座金 ステンレス鋼

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

P9-M4Xにはこのような商品があります