単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-122 | M6 | 10 | 28 | 24 | 11 | 122 | 102 | 80 | 1000 | M6×12 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
TC-122の材質・仕上げ
| TC | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
TC-122の特長
- 商品記号により、おねじとめねじを選択できます。
TCY----おねじ
TC----めねじ
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×10 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: ジンク取っ手(めねじ)1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。