寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCY-122 | M6 | 13 | 28 | 24 | 11 | 122 | 102 | 85 | 1000 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
上記条件に該当する商品はございません。
申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
材質・仕上げ
| TCY | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
取りつけ寸法 1mm 指定・取りつけ用ねじ付属サービス
ご希望の取りつけ寸法:L₁を 1mm 単位で指定できます。(取りつけ寸法を入力後「品番更新」をクリックしてください。)
また、オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
| 取りつけ寸法L₁(mm)* | 取りつけ用ねじ | ご注文品番 | 価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
個 | カート |
*1 取りつけ寸法 L₁ の許容差は、±0.5mmまたは、L₁ の0.5%のいずれか大きい方となります。*2「UXAF」「UXBF」「UHT」はパイプの全長L₄を指定ください。
取りつけ用ねじの仕様・価格
| ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
|---|---|---|---|
取りつけ用ねじ付属サービス
オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ用ねじの有無を選択いただき、「カート」をクリックしてください。
| ご注文品番 | 価格(円・税別) | 取りつけ用ねじ | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| 個 | カート |
取りつけ用ねじの仕様・価格
| ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
|---|---|---|---|
特長
- 商品記号により、おねじとめねじを選択できます。
TCY----おねじ
TC----めねじ