単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-70 | M5 | 10 | 30 | 22 | 16 | 78 | 70 | 88 | 1000 | M5×12 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
TF-70の材質・仕上げ
| TF | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅 クロムメッキ |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
TF-70の特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: コパー取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。