単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAFS-20-112-HP | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 273 | 1000 | M6×12 | 8,040 | 8,844 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UAFS-20-112-HPの材質・仕上げ
| UAFS-HP | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
UAFS-20-112-HPの特長
- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- 握りやすい形状と寸法。
- 表面は研磨仕上げ。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×12 | 280 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






