寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | C | H | h | L | Lc | Lr | R | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UARCS-20-160 | 20 | 160 | 9.4 | 50 | 37 | 185 | 5 | 10 | 5.3 | 1000 | 299 | M5×12 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UARCS-20-192 | 20 | 192 | 9.4 | 50 | 37 | 221 | 5 | 10 | 5.3 | 1000 | 348 | M5×12 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UARCS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 ショットブラスト |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。前面取りつけタイプ。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
- ショットブラストの美しい仕上げ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: ステンレスアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。