単位 : mm
| 品番 | M | Lm | H | h | A | L | L1 | L2 | D | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UARH-26-450-BK | M8 | 20 | 69 | 52 | 26 | 632 | 450 | 428 | 14 | 699 | 1000 | BK | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UARH-26-450-BKの特長
- 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。
- 取っ手部は傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
UARH-26-450-BKの材質・仕上げ
| UARH | |
|---|---|
| 取っ手部 | アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SS400 三価クロメート処理 |
| ナット | S45C 三価クロメート処理 |
| エンドピース | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消しシルバー) |
| 座金 | S45C 三価クロメート処理 |







