寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF-20-200-AB-BK | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 220 | 200 | 240 | 1000 | BK | M8×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-20-200-AB-WH | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 220 | 200 | 240 | 1000 | WH | M8×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UCF-AB | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 抗菌塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 円形断面のアルミ取っ手。
- 銀イオンを主成分とした抗菌塗装を施しています。
- 24時間以内に表面に付着した細菌を99%以上、ウイルスを95%以上減少させます。
-
ISO 22196:2011、ISO 21702:2019に従い、以下の菌およびウイルスにすぐれた抗菌効果が認められました。
大腸菌 ATCC*125922TM
緑膿菌 ATCC*127853TM
エンテロコッカス・ヒラエ ATCC*110541
インフルエンザA(H1N1)
ヒトコロナウイルス(OC43)
SARS-CoV-2 - 頻繁に洗浄を行っても抗菌効果は持続します。
- 滅菌温度でも効果は失われません。
*1: ATCCはAmerican Type Culture Collectionの登録商標です。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| WH | 白 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
| M10×16 | 340 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






