• 取っ手

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

UDFS

形状図

UDFSステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
28
L1
すべて
200
300
250
350
500

単位 : mm

品番 A L1 D H h L Lf M W 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UDFS-20-200 20 200 - 68 48 220 15 M8 115 1094 1000 M8×16 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
UDFS-20-300 20 300 - 68 48 320 15 M8 115 1357 1000 M8×16 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
UDFS-28-250 28 250 32 90 62 282 17 M10 144 820 1000 M10×16 32,600 35,860 CAD カート 実働15日目出荷
UDFS-28-350 28 350 32 90 62 382 17 M10 144 950 1000 M10×16 36,900 40,590 CAD カート 実働15日目出荷
UDFS-28-500 28 500 32 90 62 532 17 M10 144 1200 1000 M10×16 38,600 42,460 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UDFS
本体  SUS304相当
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 円形断面のステンレス取っ手。
  • 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
  • ショットブラストの美しい仕上げ。
  • UDFS-28は中空パイプを使用。軽量です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280
M10×16 340

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用例

UDMS(おねじ)とUDFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。
扉の厚さは5mm~10mmの範囲としてください。

UDFSステンレス取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります