寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lm | M | W | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDMS-20-200 | 20 | 200 | - | 68 | 48 | 220 | 20 | M8 | 115 | 1112 | 1000 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 在庫品 |
| UDMS-20-300 | 20 | 300 | - | 68 | 48 | 320 | 20 | M8 | 115 | 1360 | 1000 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDMS-28-250 | 28 | 250 | 32 | 90 | 62 | 282 | 20 | M10 | 144 | 870 | 1000 | 43,500 | 47,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDMS-28-350 | 28 | 350 | 32 | 90 | 62 | 382 | 20 | M10 | 144 | 1020 | 1000 | 48,900 | 53,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDMS-28-500 | 28 | 500 | 32 | 90 | 62 | 532 | 20 | M10 | 144 | 1205 | 1000 | 50,400 | 55,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UDMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 ショットブラスト |
| マウンティングスタッド | SUS303相当 |
| グラブスクリュー | ステンレス |
特長
- 円形断面のステンレス取っ手。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
- ショットブラストの美しい仕上げ。
- マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
- 取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
- UDMS-28は中空パイプを使用。軽量です。
使用例
UDMS(おねじ)とUDFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。扉の厚さは5mm~10mmの範囲としてください。

取りつけ方法