単位 : mm
品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lm | M | W | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDMS-20-200 | 20 | 200 | - | 68 | 48 | 220 | 20 | M8 | 115 | 1112 | 1000 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lm | M | W | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDMS-20-200 | 20 | 200 | - | 68 | 48 | 220 | 20 | M8 | 115 | 1112 | 1000 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lm | M | W | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDMS-20-200 | 20 | 200 | - | 68 | 48 | 220 | 20 | M8 | 115 | 1112 | 1000 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lm | M | W | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDMS-20-200 | 20 | 200 | - | 68 | 48 | 220 | 20 | M8 | 115 | 1112 | 1000 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
上記条件に該当する商品はございません。
申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
UDMS-20-200の材質・仕上げ
UDMS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 ショットブラスト |
マウンティングスタッド | SUS303相当 |
グラブスクリュー | ステンレス |
取りつけ寸法 1mm 指定・取りつけ用ねじ付属サービス
ご希望の取りつけ寸法:L₁を 1mm 単位で指定できます。(取りつけ寸法を入力後「品番更新」をクリックしてください。)
また、オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ寸法L₁(mm)* | 取りつけ用ねじ | ご注文品番 | 価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|---|
|
個 | カート |
*1 取りつけ寸法 L₁ の許容差は、±0.5mmまたは、L₁ の0.5%のいずれか大きい方となります。
*2「UXAF」「UXBF」「UHT」はパイプの全長L₄を指定ください。
1mm指定の納期
数量(個) | 1mm指定の納期 |
---|---|
1~9 | 実働1日目出荷 |
10~99 | 実働3日目出荷 |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
---|---|---|---|
取りつけ用ねじ付属サービス
オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ用ねじの有無を選択いただき、「カート」をクリックしてください。
ご注文品番 | 価格(円・税別) | 取りつけ用ねじ | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
個 | カート |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
---|---|---|---|
UDMS-20-200の特長
- 円形断面のステンレス取っ手。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
- ショットブラストの美しい仕上げ。
- マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
- 取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
- UDMS-28は中空パイプを使用。軽量です。
使用例
UDMS(おねじ)とUDFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。扉の厚さは5mm~10mmの範囲としてください。