単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFS-30-400 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 578 | 500 | M8×16 | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFS-30-400 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 578 | 500 | M8×16 | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFS-30-400 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 578 | 500 | M8×16 | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFS-30-400 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 578 | 500 | M8×16 | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
上記条件に該当する商品はございません。
申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
UEFS-30-400の材質・仕上げ
UEFS | |
---|---|
パイプ | SUS304 |
カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) |
ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
取りつけ寸法 1mm 指定・取りつけ用ねじ付属サービス
ご希望の取りつけ寸法:L₁を 1mm 単位で指定できます。(取りつけ寸法を入力後「品番更新」をクリックしてください。)
また、オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ寸法L₁(mm)* | 取りつけ用ねじ | ご注文品番 | 価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|---|
|
個 | カート |
*1 取りつけ寸法 L₁ の許容差は、±0.5mmまたは、L₁ の0.5%のいずれか大きい方となります。
*2「UXAF」「UXBF」「UHT」はパイプの全長L₄を指定ください。
1mm指定の納期
数量(個) | 1mm指定の納期 |
---|---|
1~9 | 実働1日目出荷 |
10~99 | 実働3日目出荷 |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
---|---|---|---|
取りつけ用ねじ付属サービス
オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ用ねじの有無を選択いただき、「カート」をクリックしてください。
ご注文品番 | 価格(円・税別) | 取りつけ用ねじ | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
個 | カート |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
---|---|---|---|
UEFS-30-400の特長
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取りつけねじは、M6・M8からお選びください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M6×12 | 220 |
M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。