単位 : mm
| 品番 | L4 | A | A2 | b | 質量 (g) |
適用タッピンねじ サイズ |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHT-28-292-BK | 292 | 28 | 25 | 5.5 | 138 | M6 | BK | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
UHT-28-292-BKの特長
- 取っ手の用途に適したアルミニウム製パイプ。
- パイプ端面をねじで固定できる形状になっており、通常のパイプでは取りつけできない箇所にも取りつけることができます。
- タッピンねじ等で簡単に固定できます。
- アルミプロファイルになっているため、パイプをどの位置で切ってもねじ用の下穴があります。
- 1mm単位でパイプの全長L4を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
-
品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号AL----アルマイト処理(シルバー)
末尾記号BK----静電塗装(つや消し黒)
UHT-28-292-BKの材質・仕上げ
| UHT-AL | UHT-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
1mm指定サービス価格
単位 : 円
| 1mm指定品番 | 指定範囲L4*1(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175-189 | 190-192 | 193-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 | |
| UHT-20-***-AL | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,980 | 2,130 | 2,450 | |||
| UHT-20-***-BK | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,980 | 2,130 | 2,450 | |||
| UHT-28-***-AL | 2,160 | 2,370 | 2,550 | 2,800 | 3,440 | 4,000 | 6,520 | ||
| UHT-28-***-BK | 2,160 | 2,370 | 2,550 | 2,800 | 3,440 | 4,000 | 6,520 | ||
| UHT-30-***-AL | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,930 | 3,290 | 3,740 | 4,420 | 7,810 | |
| UHT-30-***-BK | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,930 | 3,290 | 3,740 | 4,420 | 7,810 | |
*1: 1mm指定のL4は、±0.5またはL4の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L4以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。









